Крышка внутреннего угла

Артикул, номер 6160077 | EAN 4012196578719

52 mm
30 mm
30 mm
52 mm
Описание продукта
Описание продукта
Крышка внутреннего угла для изменения направления короба WDK.
Аксессуары для коробов выполнены в виде накладных деталей (крышек).
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
Технические данные

Технические характеристики

Антибактериальная обработка нет
Вид защиты IP30
Вид крепления с фиксатором
Диапазон рабочих температур макс. 60 °C
Диапазон рабочих температур мин. -5 °C
Защитная плёнка нет
Исполнение Фасонная деталь кожуха
Коэффициент прочности IK04
Материал Поливинилхлорид
Не содержит галогенов нет
Повышение живучести конструкции нет
Размер 30x30mm
Серия продукции WDK
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Угловой диапазон макс. 90 mm
Угловой диапазон мин. 90 mm
Цвет кремовый; RAL 9001

Размеры

Высота 30 mm
Длина 52 mm
Размер a 52 mm
Ширина 30 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0438 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0438 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Высота Размер a Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
WDK HI30030GR 52 mm 30 mm 30 mm 52 mm серый камень; RAL 7030 6158285
4 Штук
WDK HI30030CW 52 mm 30 mm 30 mm 52 mm кремовый; RAL 9001 6160077
4 Штук
WDK HI30030LGR 52 mm 30 mm 30 mm 52 mm светло-серый; RAL 7035 6182097
4 Штук
WDK HI30030RW 52 mm 30 mm 30 mm 52 mm белоснежный; RAL 9010 6191924
4 Штук
Загрузки

Техническая спецификация WDK HI30030CW / 6160077 , 0.15MB , pdf
Загрузить
Паспорт безопасности WDK HI30030CW / 6160077 , 0.02MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС WDK HI30030CW / 6160077 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании WDK HI30030CW / 6160077 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия WDK HI30030CW / 6160077 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия WDK HI30030CW / 6160077 , 0.13MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.