Крышка внутреннего угла

Артикул, номер 6158307 | EAN 4012196641352

52 mm
45 mm
30 mm
52 mm
Описание продукта
Описание продукта
Крышка внутреннего угла для изменения направления короба WDK.
Аксессуары для коробов выполнены в виде накладных деталей (крышек).
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
Технические данные

Технические характеристики

Антибактериальная обработка нет
Вид защиты IP30
Вид крепления с фиксатором
Диапазон рабочих температур макс. 60 °C
Диапазон рабочих температур мин. -5 °C
Защитная плёнка нет
Исполнение Фасонная деталь кожуха
Коэффициент прочности IK04
Материал Поливинилхлорид
Не содержит галогенов нет
Повышение живучести конструкции нет
Размер 30x45mm
Серия продукции WDK
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Угловой диапазон макс. 90 mm
Угловой диапазон мин. 90 mm
Цвет серый камень; RAL 7030

Размеры

Высота 30 mm
Длина 52 mm
Размер a 52 mm
Ширина 45 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0542 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0542 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Высота Размер a Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
WDK HI30045GR 52 mm 45 mm 30 mm 52 mm серый камень; RAL 7030 6158307
4 Штук
WDK HI30045CW 52 mm 45 mm 30 mm 52 mm кремовый; RAL 9001 6160085
4 Штук
WDK HI30045LGR 52 mm 45 mm 30 mm 52 mm светло-серый; RAL 7035 6182100
4 Штук
WDK HI30045RW 52 mm 45 mm 30 mm 52 mm белоснежный; RAL 9010 6191932
4 Штук
Загрузки

Техническая спецификация WDK HI30045GR / 6158307 , 0.16MB , pdf
Загрузить
Паспорт безопасности WDK HI30045GR / 6158307 , 0.02MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС WDK HI30045GR / 6158307 , 0.11MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании WDK HI30045GR / 6158307 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия WDK HI30045GR / 6158307 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия WDK HI30045GR / 6158307 , 0.13MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.