Крышка внутреннего угла

Артикул, номер 6191940 | EAN 4012196794898

65 mm
40 mm
40 mm
65 mm
Описание продукта
Описание продукта
Крышка внутреннего угла для изменения направления короба WDK.
Аксессуары для коробов выполнены в виде накладных деталей (крышек).
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Антибактериальная обработка нет
Вид защиты IP30
Вид крепления с фиксатором
Диапазон рабочих температур макс. 60 °C
Диапазон рабочих температур мин. -5 °C
Защитная плёнка нет
Исполнение Фасонная деталь кожуха
Коэффициент прочности IK04
Материал Поливинилхлорид
Не содержит галогенов нет
Повышение живучести конструкции нет
Размер 40x40mm
Серия продукции WDK
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Угловой диапазон макс. 90 mm
Угловой диапазон мин. 90 mm
Цвет белоснежный; RAL 9010

Размеры

Высота 40 mm
Длина 65 mm
Размер a 65 mm
Ширина 40 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0943 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0943 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Высота Размер a Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
WDK HI40040GR 65 mm 40 mm 40 mm 65 mm серый камень; RAL 7030 6158293
4 Штук
WDK HI40040CW 65 mm 40 mm 40 mm 65 mm кремовый; RAL 9001 6160093
4 Штук
WDK HI40040LGR 65 mm 40 mm 40 mm 65 mm светло-серый; RAL 7035 6182119
4 Штук
WDK HI40040RW 65 mm 40 mm 40 mm 65 mm белоснежный; RAL 9010 6191940
4 Штук
Загрузки

Техническая спецификация WDK HI40040RW / 6191940 , 0.15MB , pdf
Загрузить
Паспорт безопасности WDK HI40040RW / 6191940 , 0.02MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС WDK HI40040RW / 6191940 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании WDK HI40040RW / 6191940 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия WDK HI40040RW / 6191940 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия WDK HI40040RW / 6191940 , 0.28MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.