- Описание продукта
-
Описание продуктаКрышка внутреннего угла для изменения направления короба WDK.
Аксессуары для коробов выполнены в виде накладных деталей (крышек).
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Антибактериальная обработка нет Вид защиты IP30 Вид крепления с фиксатором Диапазон рабочих температур макс. 60 °C Диапазон рабочих температур мин. -5 °C Защитная плёнка нет Исполнение Фасонная деталь кожуха Коэффициент прочности IK04 Материал Поливинилхлорид Не содержит галогенов нет Повышение живучести конструкции нет Размер 60x60mm Серия продукции WDK Соответствует требованиям Директивы ROHS да Угловой диапазон макс. 90 mm Угловой диапазон мин. 90 mm Цвет белоснежный; RAL 9010 Размеры
Высота 60 mm Длина 130 mm Размер a 130 mm Ширина 60 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,2728 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,2728 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация WDK HI60060RW / 6192017 , 0.16MB , pdfПаспорт безопасности WDK HI60060RW / 6192017 , 0.02MB , pdfДекларация соответствия ЕС WDK HI60060RW / 6192017 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании WDK HI60060RW / 6192017 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия WDK HI60060RW / 6192017 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия WDK HI60060RW / 6192017 , 0.28MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions Mounting aid WDK , 0.07MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский