Крышка внутреннего угла для короба тип WDK 60090

Артикул, номер 6192025 | EAN 4012196799879

130 mm
90 mm
60 mm
130 mm
Описание продукта
Описание продукта
Крышка внутреннего угла для изменения направления короба WDK.
Аксессуары для коробов выполнены в виде накладных деталей (крышек).
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Антибактериальная обработка нет
Вид защиты IP30
Вид крепления с фиксатором
Диапазон рабочих температур макс. 60 °C
Диапазон рабочих температур мин. -5 °C
Защитная плёнка нет
Исполнение Фасонная деталь кожуха
Коэффициент прочности IK04
Материал Поливинилхлорид
Не содержит галогенов нет
Повышение живучести конструкции нет
Размер 60x90mm
Серия продукции WDK
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Угловой диапазон макс. 90 mm
Угловой диапазон мин. 90 mm
Цвет белоснежный; RAL 9010

Размеры

Высота 60 mm
Длина 130 mm
Размер a 130 mm
Ширина 90 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,3161 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,3161 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Высота Размер a Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
WDK HI60090GR 130 mm 90 mm 60 mm 130 mm серый камень; RAL 7030 6022219
2 Штук
WDK HI60090CW 130 mm 90 mm 60 mm 130 mm кремовый; RAL 9001 6160328
2 Штук
WDK HI60090LGR 130 mm 90 mm 60 mm 130 mm светло-серый; RAL 7035 6182208
2 Штук
WDK HI60090RW 130 mm 90 mm 60 mm 130 mm белоснежный; RAL 9010 6192025
2 Штук
Загрузки

Техническая спецификация WDK HI60090RW / 6192025 , 0.16MB , pdf
Загрузить
Паспорт безопасности WDK HI60090RW / 6192025 , 0.02MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС WDK HI60090RW / 6192025 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании WDK HI60090RW / 6192025 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия WDK HI60090RW / 6192025 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия WDK HI60090RW / 6192025 , 0.12MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.