Указание: Этот товар снят с производства.

Крышка внутреннего угла, для короба типа WDK 100130

Артикул, номер 6192114 | EAN 4012195042594

6192114 / WDK HI100130RW
170 mm
130 mm
100 mm
170 mm
белоснежный; RAL 9010
Описание продукта
Описание продукта
Крышка внутреннего угла для изменения направления короба WDK.
Аксессуары для коробов выполнены в виде накладных деталей (крышек).
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления с фиксатором
Высота 100 mm
Длина 170 mm
Защитная плёнка нет
Исполнение Фасонная деталь кожуха
Материал Поливинилхлорид
Не содержит галогенов нет
Повышение живучести конструкции нет
Размер 100x130mm
Размер a 170 mm
Угловой диапазон макс. 90 mm
Угловой диапазон мин. 90 mm
Цвет белоснежный; RAL 9010
Ширина 130 mm
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Высота Размер a Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
WDK HI100130RW 170 mm 130 mm 100 mm 170 mm белоснежный; RAL 9010 6192114
2 Штук
Загрузки

Техническая спецификация WDK HI100130RW / 6192114 , 0.18MB , pdf
Загрузить
Паспорт безопасности WDK HI100130RW / 6192114 , 0.02MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС WDK HI100130RW / 6192114 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании WDK HI100130RW / 6192114 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия WDK HI100130RW / 6192114 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия WDK HI100130RW / 6192114 , 0.12MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.