Указание: Этот товар снят с производства.

Крышка внутреннего угла, для короба типа WDK 100230

Артикул, номер 6192118 | EAN 4012195042662

6192118 / WDK HI100230RW
170 mm
230 mm
100 mm
170 mm
белоснежный; RAL 9010
Описание продукта
Описание продукта
Крышка внутреннего угла для изменения направления короба WDK.
Аксессуары для коробов выполнены в виде накладных деталей (крышек).
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления с фиксатором
Защитная плёнка нет
Исполнение Фасонная деталь кожуха
Материал Поливинилхлорид
Не содержит галогенов нет
Повышение живучести конструкции нет
Размер 100x230mm
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Угловой диапазон макс. 90 mm
Угловой диапазон мин. 90 mm
Цвет белоснежный; RAL 9010

Размеры

Высота 100 mm
Длина 170 mm
Размер a 170 mm
Ширина 230 mm
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Высота Размер a Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
WDK HI100230RW 170 mm 230 mm 100 mm 170 mm белоснежный; RAL 9010 6192118
2 Штук
Загрузки

Техническая спецификация WDK HI100230RW / 6192118 , 0.17MB , pdf
Загрузить
Паспорт безопасности WDK HI100230RW / 6192118 , 0.02MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС WDK HI100230RW / 6192118 , 0.11MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании WDK HI100230RW / 6192118 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия WDK HI100230RW / 6192118 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия WDK HI100230RW / 6192118 , 0.13MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.