Указание: Этот товар снят с производства.

Крышка внутреннего угла, для короба типа WDK 13025

Артикул, номер 6191833 | EAN 4012195959359

40 mm
25 mm
13 mm
Описание продукта
Описание продукта
Крышка внутреннего угла для изменения направления каналов WDK типа 13025 с фальшполом. В комплект поставки входит соединитель для фальшпола.
Аксессуары для коробов выполнены в виде накладных деталей (крышек).
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
Технические данные

Технические характеристики

Антибактериальная обработка нет
Вид защиты IP30
Вид крепления с фиксатором
Диапазон рабочих температур макс. 60 °C
Диапазон рабочих температур мин. -5 °C
Защитная плёнка нет
Исполнение Фасонная деталь кожуха
Коэффициент прочности IK04
Материал Поликарбонат/акрилнитрил-бутадиен-стирол
Не содержит галогенов нет
Размер 15x40x40mm
Серия продукции WDK
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет жемчужно-белый; RAL 1013

Размеры

Высота 13 mm
Длина 40 mm
Ширина 25 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0623 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0623 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Высота Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
WDK HI13025PW 40 mm 25 mm 13 mm жемчужно-белый; RAL 1013 6191833
10 Штук
WDK HI13025RW 40 mm 25 mm 13 mm белоснежный; RAL 9010 6191835
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация WDK HI13025PW / 6191833 , 0.16MB , pdf
Загрузить
Паспорт безопасности WDK HI13025PW / 6191833 , 0.02MB , pdf
Загрузить

Загрузить

Декларация соответствия ЕС WDK HI13025PW / 6191833 , 0.11MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании WDK HI13025PW / 6191833 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия WDK HI13025PW / 6191833 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия WDK HI13025PW / 6191833 , 0.13MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval, WDK , 0.64MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.