Крышка внутреннего угла, для короба типа WDK 15040

Артикул, номер 6158242 | EAN 4012196577934

42 mm
40 mm
15 mm
42 mm
Описание продукта
Описание продукта
Крышка внутреннего угла для изменения направления короба WDK.
Аксессуары для коробов выполнены в виде накладных деталей (крышек).
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Антибактериальная обработка нет
Вид защиты IP30
Вид крепления с фиксатором
Диапазон рабочих температур макс. 60 °C
Диапазон рабочих температур мин. -5 °C
Защитная плёнка нет
Исполнение Фасонная деталь кожуха
Коэффициент прочности IK04
Материал Поливинилхлорид
Не содержит галогенов нет
Повышение живучести конструкции нет
Размер 15x40mm
Серия продукции WDK
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Угловой диапазон макс. 90 mm
Угловой диапазон мин. 90 mm
Цвет серый камень; RAL 7030

Размеры

Высота 15 mm
Длина 42 mm
Размер a 42 mm
Ширина 40 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,039 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,039 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Высота Размер a Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
WDK HI15040GR 42 mm 40 mm 15 mm 42 mm серый камень; RAL 7030 6158242
4 Штук
WDK HI15040CW 42 mm 40 mm 15 mm 42 mm кремовый; RAL 9001 6160034
4 Штук
WDK HI15040RW 42 mm 40 mm 15 mm 42 mm белоснежный; RAL 9010 6191851
4 Штук
Загрузки

Техническая спецификация WDK HI15040GR / 6158242 , 0.16MB , pdf
Загрузить
Паспорт безопасности WDK HI15040GR / 6158242 , 0.02MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС WDK HI15040GR / 6158242 , 0.11MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании WDK HI15040GR / 6158242 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия WDK HI15040GR / 6158242 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия WDK HI15040GR / 6158242 , 0.13MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.