- Описание продукта
-
Описание продуктаЛента для защиты кромок со стальной вкладкой, предназначенная для покрытия обрезных концов пластины. Лента черного цвета, устойчивая к воздействию ультрафиолета.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
для материала толщиной макс. 2 mm для материала толщиной мин. 0,75 mm Материал Поливинилхлорид Модель Защитная лента Не содержит галогенов нет Подходит для Кабельный лоток Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет черный Размеры
Высота 10 mm Длина 10000 mm Размер h 0,39 in Размер h 10 mm Ширина 6,5 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация KSB 2 PVC / 6072909 , 0.32MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС KSB 2 PVC / 6072909 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании KSB 2 PVC / 6072909 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия KSB 2 PVC / 6072909 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия KSB 2 PVC / 6072909 , 0.13MB , pdfПомощь по выбору Selection aid cable trays, screwable , 2.17MB , pdfПомощь по выбору Selection aid for cable trays, Magic , 0.23MB , pdfИнструкции по монтажу Rastbare Kabelrinnensysteme Magic , 12.16MB , pdfИнструкции по монтажу Screwable cable trays with fittings for screwing and clamping , 5.98MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский