- Описание продукта
-
Описание продукта• для крепления труб Ø 3/8 - 6 дюймов;
• возможности подключения: максимум 2 провода 2,5-25 мм²;
• круглый проводник Rd 8;
• корпус скобы, болты и натяжная лента из нержавеющей стали (VA).
• для труб с наружным диаметром 6-500 мм
• применение во взрывоопасных зонах Ex-зоны 1 и 2/21 и 22
• испытано по группе взрыва IIC
• Класс выходного тока молнии H (100 кA) согласно VDE 0185-561-1 (IEC / EN 62561-1)
• пластик устойчив к ультрафиолету, без содержания галогенов
• винты соответствуют стандарту VDE 0185-305-3 приложение 2
• подходит для внутреннего и наружного применения
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Для труб диаметром макс. 500 mm Для труб диаметром мин. 300 mm Количество проводов 2 Макс. поперечное сечение подсоединяемого кабеля 78 mm² Мин. поперечное сечение подсоединяемого кабеля 16 mm² Размер 500mm Серия продукции Ex Соответствует требованиям Директивы ROHS да Токопроводящая способность H/100 kA Размеры
Размер L 1800 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 2,4809 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 2,4809 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация EX BES 500 / 5057645 , 0.18MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfРуководство Guide, earthing systems , 2.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС EX BES 500 / 5057645 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия EX BES 500 / 5057645 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия EX BES 500 / 5057645 , 0.12MB , pdfСвидетельство о тестировании Test report, DEKRA EX BES , 0.15MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, EX BES earthing pipe clamp , 0.02MB , pdf
Казахстан - Русский