- Описание продукта
-
Описание продукта• для крепления труб Ø 8-22 мм;
• возможности подключения: максимум 2 провода 2,5-10 мм²;
• корпус скобы и болты из никелированной латуни;
• натяжная лента из нержавеющей стали (VA).
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Диапазон зажима D макс. 22 mm Диапазон зажима D мин. 8 mm Для труб диаметром макс. 22 mm Для труб диаметром мин. 8 mm Количество проводов 2 Макс. поперечное сечение подсоединяемого кабеля 10 mm² Материал латунный Мин. поперечное сечение подсоединяемого кабеля 2,5 mm² Поверхность Никелированный Размер 8-22mm Соответствует требованиям Директивы ROHS да Размеры
Размер L 109,5 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,1124 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1124 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 927 0 / 5057507 , 0.17MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС 927 0 / 5057507 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия 927 0 / 5057507 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия 927 0 / 5057507 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский