Электромонтаж систем безопасности
Заземление и выравнивание потенциалов
Зажимная скоба
Ленточные заземляющие скобы
Ленточные заземляющие скобы
Фильтр
Диапазон зажима D
3/8 - 1 1/2 (1)
3/8 - 4 (1)
3/8 - 6 (1)
Диапазон зажима D мин.
8 mm (1)
17,2 mm (3)
Диапазон зажима D макс.
22 mm (1)
48 mm (1)
114 mm (1)
165 mm (1)
Материал
Нержавеющая сталь 1.4301 (304) (5)
латунный (1)
4 товар (6 Варианты)
30
60
90
Выберите критерий сортировки
Заглавие По убывающей
Заглавие По возрастающей
цена По убывающей
цена По возрастающей
3 Варианты
Ленточная заземляющая скоба из нержавеющей стали VA
К продукту
Артикул, номер 5057507
Ленточная заземляющая скоба, никелированная
К продукту
Артикул, номер 5057930
Зажим для ленточных заземляющих скоб
К продукту
Артикул, номер 5057922
Монтажная лента для ленточных заземляющих скоб
К продукту