- Описание продукта
-
Описание продуктаЗаглушка для дизайнерских коробов для монтажа электроустановочных изделий серии GAD. Вариант дизайна Soft. Заглушку можно использовать только для завершения монтажа на левой стороне короба.
Стандартная конструкция из анодированного алюминия, различные элементы декора поставляются по запросу.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Антибактериальная обработка нет Вид крепления с фиксатором Для высоты короба 140 mm Для глубины короба 114 mm Защитная плёнка да Исполнение асимметричный Маскировка разреза нет Материал Алюминий Не содержит галогенов да Поверхность Анодированный Подходит для Слева Размер 126x140x37 Серия продукции GAD Цвет алюминиевый Размеры
Высота 126 mm Длина 37 mm Ширина 140 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 2,6342 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 2,6342 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация GAD EL Soft EL / 6115935 , 0.17MB , pdfДекларация соответствия ЕС GAD EL Soft EL / 6115935 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании GAD EL Soft EL / 6115935 , 0.09MB , pdfИнструкции по монтажу GAD Design device installation trunking , 1.53MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский