Указание: Этот товар снят с производства.
- Описание продукта
-
Описание продуктаПроверено по EN 60998. Клеммы из латуни, винты изготовлены из гальванически оцинкованной стали, 12-полюсные, с отсоединяемыми колодками, которые можно использовать в качестве отдельных клемм.
Высоко поднятые, невыпадающие винты.
Максимально допустимая температура окружающей среды согласно EN 60998: -5 до +80°C.
номинальное сечение 35 - мм²
номинальное напряжение 750 В
номинальный ток 125 A
Макс. сечение кабеля для подключения к клеммам с каждой стороны: гибкий 35 мм² или жесткий 25 мм².
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Диапазон рабочих температур макс. 80 °C Диапазон рабочих температур мин. -5 °C Количество клемм 12 Количество клемм на каждом полюсе 2 Количество полюсов 12 Конструкция электрического разъема 1 Винтовой зажим Конструкция электрического разъема 2 Винтовой зажим Макс. поперечное сечение жесткого провода подключаемой многопроводной линии 35 mm² Макс. поперечное сечение тонкого провода подключаемой линии без концевой муфты 25 mm² Материал Полипропилен Место соединения С боковой стороны Мин. поперечное сечение жесткого провода подключаемой многопроводной линии 35 mm² Мин. поперечное сечение тонкого провода подключаемой линии без концевой муфты 25 mm² Необходима замыкающая пластина нет Номинальное напряжение 750 V Номинальное сечение мин. 35 mm² Номинальный ток 125 A Подходит для гибких проводов да Подходит для многожильных проводов да Подходит для проводов с однопроволочной жилой да Поперечное сечение Макс. сечение кабеля для подключения к клеммам с каждой стороны: гибкий 35 мм² или жесткий 25 мм² mm² Проверенная на взрывозащищенность конструкция нет Прозрачный нет Размер 35,0mm² Расстояние между центрами отверстий 18 mm Серия продукции HSK Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный Температура 80 °C Цвет белый Размеры
Высота 29,2 mm Длина 212,6 mm Ширина 36,4 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 80 CE WS/EKL 5E / 2056590 , 0.25MB , pdfДекларация соответствия ЕС 80 CE WS/EKL 5E / 2056590 , 0.11MB , pdfДекларация соответствия ЕС Декларация соответствия ЕС ,Заявление о соответствии для Великобритании 80 CE WS/EKL 5E / 2056590 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия 80 CE WS/EKL 5E / 2056590 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия 80 CE WS/EKL 5E / 2056590 , 0.13MB , pdf