Указание: Этот товар снят с производства.

Линейные клеммы для светильников 35 мм², полипропилен

Артикул, номер 2056593 | EAN 4012195300106

12
35 mm²
750 V
Описание продукта
Описание продукта
Проверено по EN 60998. Клеммы из латуни, винты изготовлены из гальванически оцинкованной стали, 12-полюсные, с отсоединяемыми колодками, которые можно использовать в качестве отдельных клемм.

Высоко поднятые, невыпадающие винты.

Максимально допустимая температура окружающей среды согласно EN 60998: -5 до +80°C.

номинальное сечение 35 - мм²

номинальное напряжение 750 В

номинальный ток 125 A

Макс. сечение кабеля для подключения к клеммам с каждой стороны: гибкий 35 мм² или жесткий 25 мм².
  • Австрийский Союз Электротехники, Австрия
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Без содержания галогенов: без хлора, фтора и брома
  • трудновоспламеняющийся 850°C
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Номинальное сечение 35 мм²
Технические данные

Технические характеристики

Диапазон рабочих температур макс. 80 °C
Диапазон рабочих температур мин. -5 °C
Количество клемм 12
Количество клемм на каждом полюсе 2
Количество полюсов 12
Конструкция электрического разъема 1 Винтовой зажим
Конструкция электрического разъема 2 Винтовой зажим
Макс. поперечное сечение жесткого провода подключаемой многопроводной линии 35 mm²
Макс. поперечное сечение тонкого провода подключаемой линии без концевой муфты 25 mm²
Материал Полипропилен
Место соединения С боковой стороны
Мин. поперечное сечение жесткого провода подключаемой многопроводной линии 35 mm²
Мин. поперечное сечение тонкого провода подключаемой линии без концевой муфты 25 mm²
Необходима замыкающая пластина нет
Номинальное напряжение 750 V
Номинальное сечение мин. 35 mm²
Номинальный ток 125 A
Подходит для гибких проводов да
Подходит для многожильных проводов да
Подходит для проводов с однопроволочной жилой да
Поперечное сечение Макс. сечение кабеля для подключения к клеммам с каждой стороны: гибкий 35 мм² или жесткий 25 мм² mm²
Проверенная на взрывозащищенность конструкция нет
Прозрачный нет
Размер 35,0mm²
Расстояние между центрами отверстий 18 mm
Серия продукции HSK
Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный
Температура 80 °C
Цвет черный

Размеры

Высота 29,2 mm
Длина 212,6 mm
Ширина 36,4 mm
Все виды

Все виды

Типы Количество клемм Номинальное сечение мин. Номинальное напряжение Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
80 CE WS/EKL 5E 12 35 mm² 750 V белый 2056590
10 Штук
80 CE SW/EKL 5E 12 35 mm² 750 V черный 2056593
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 80 CE SW/EKL 5E / 2056593 , 0.25MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 80 CE SW/EKL 5E / 2056593 , 0.11MB , pdf
Загрузить
Декларация соответствия ЕС Декларация соответствия ЕС ,
Заявление о соответствии для Великобритании 80 CE SW/EKL 5E / 2056593 , 0.10MB , pdf
REACH Декларация соответствия 80 CE SW/EKL 5E / 2056593 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 80 CE SW/EKL 5E / 2056593 , 0.13MB , pdf

80 CE SW/EKL 5E / 2056593
Загрузить