Указание: Этот товар снят с производства.

Линейные клеммы для светильников 6 мм², полиамид

Артикул, номер 2056143 | EAN 4012195184331

2056143 / 74 VDE/EKL 1BEF2
12
6 mm²
450 V
прозрачный
Описание продукта
Описание продукта
Протестировано по стандарту EN 60998.

Клеммные колодки из латуни, никелированные, винты из стали, гальванически оцинкованные с синим хромированием, 12-полюсные, с отсоединяемыми колодками, которые можно использовать в качестве отдельных клемм.

Высоко расположенные, зафиксированные винты.

Номинальное сечение 6 мм²

Номинальное напряжение 450 В

Номинальный ток 41 A

Максимально допустимая температура окружающей среды согласно EN 60998: от -5 до +80 °C.
  • Австрийский Союз Электротехники, Австрия
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Без содержания галогенов: без хлора, фтора и брома
  • трудновоспламеняющийся 850°C
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Номинальное сечение 6 мм²
Технические данные

Технические характеристики

Диапазон рабочих температур макс. 80 °C
Диапазон рабочих температур мин. -5 °C
Изоляционный материал Термопласт
Количество клемм 12
Количество клемм на каждом полюсе 2
Количество полюсов 12
Конструкция электрического разъема 1 Винтовой зажим
Конструкция электрического разъема 2 Винтовой зажим
Макс. поперечное сечение жесткого провода подключаемой однопроводной линии 6 mm²
Материал Полиамид
Место соединения С боковой стороны
Мин. поперечное сечение жесткого провода подключаемой однопроводной линии 0,5 mm²
Необходима замыкающая пластина нет
Номинальное напряжение 450 V
Номинальное сечение мин. 6 mm²
Номинальный ток 41 A
Подходит для гибких проводов да
Подходит для многожильных проводов да
Подходит для проводов с однопроволочной жилой да
Поперечное сечение Макс. сечение кабеля для подключения к клеммам с каждой стороны: одножильный 6 мм² или тонкожильный 4 мм² mm²
Проверенная на взрывозащищенность конструкция нет
Прозрачный да
Размер 6,0mm²
Расстояние между центрами отверстий 10 mm
Серия продукции HSK
Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный
Температура 85 °C
Цвет прозрачный

Размеры

Высота 15,5 mm
Длина 116,7 mm
Ширина 19 mm
Все виды

Все виды

Типы Количество клемм Номинальное сечение мин. Номинальное напряжение Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
74 VDE/EKL 1BEF2 12 6 mm² 450 V прозрачный 2056143
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 74 VDE/EKL 1BEF2 / 2056143 , 0.28MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 74 VDE/EKL 1BEF2 / 2056143 , 0.05MB , pdf
REACH Декларация соответствия 74 VDE/EKL 1BEF2 / 2056143 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 74 VDE/EKL 1BEF2 / 2056143 , 0.13MB , pdf

74 VDE/EKL 1BEF2 / 2056143
Загрузить