Указание: Этот товар снят с производства.

Линейные клеммы для светильников, из полиамида, с защитной проволочной скобой

Артикул, номер 2056178 | EAN 4012195184393

2056178 / 74 D/EKL 1BEF2 D
12
4 mm²
450 V
прозрачный
Описание продукта
Описание продукта
С защитной проволочной скобой.
Протестировано по стандарту EN 60998.
Клеммные колодки из латуни, никелированные, винты из стали, оцинкованные гальваническим способом, с голубой пассивацией, 12-полюсные, с отсоединяемыми колодками, которые можно использовать в качестве отдельных клемм.
Глубоко закрученные, невыпадающие винты.
Номинальное поперечное сечение 4 мм²
Номинальное напряжение 450 В
Номинальный ток 32 А
Макс. сечение кабеля для подключения к клеммам с каждой стороны: одножильный 4 мм² или тонкожильный 4 мм²
Максимально допустимая температура окружающей среды согласно EN 60998: от -5 до +85 °C.
  • Австрийский Союз Электротехники, Австрия
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Underwriters Laboratories Inc., США + CSA, Канада
  • Без содержания галогенов: без хлора, фтора и брома
  • трудновоспламеняющийся 850°C
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Номинальное сечение 4 мм²
Технические данные

Размеры

Высота 15,5 mm
Диапазон рабочих температур макс. 80 °C
Диапазон рабочих температур мин. -5 °C
Длина 116,7 mm
Изоляционный материал Термопласт
Количество клемм 12
Количество клемм на каждом полюсе 2
Количество полюсов 12
Конструкция электрического разъема 1 Винтовой зажим
Конструкция электрического разъема 2 Винтовой зажим
Макс. поперечное сечение жесткого провода подключаемой однопроводной линии 4 mm²
Макс. поперечное сечение тонкого провода подключаемой линии без концевой муфты 4 mm²
Материал Полиамид
Место соединения С боковой стороны
Мин. поперечное сечение жесткого провода подключаемой однопроводной линии 0,5 mm²
Мин. поперечное сечение тонкого провода подключаемой линии без концевой муфты 0,5 mm²
Необходима замыкающая пластина нет
Номинальное напряжение 450 V
Номинальное сечение мин. 4 mm²
Номинальный ток 32 A
Подходит для гибких проводов да
Подходит для многожильных проводов да
Подходит для проводов с однопроволочной жилой да
Поперечное сечение Макс. сечение кабеля для подключения к клеммам с каждой стороны: одножильный 4 мм² или тонкожильный 4 мм² mm²
Проверенная на взрывозащищенность конструкция нет
Прозрачный да
Размер 4,0mm²
Расстояние между центрами отверстий 10 mm
Температура 85 °C
Цвет прозрачный
Ширина 19 mm
Все виды

Все виды

Типы Количество клемм Номинальное сечение мин. Номинальное напряжение Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
74 D/EKL 1BEF2 D 12 4 mm² 450 V прозрачный 2056178
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 74 D/EKL 1BEF2 D / 2056178 , 0.29MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 74 D/EKL 1BEF2 D / 2056178 , 0.06MB , pdf
REACH Декларация соответствия 74 D/EKL 1BEF2 D / 2056178 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 74 D/EKL 1BEF2 D / 2056178 , 0.12MB , pdf

74 D/EKL 1BEF2 D / 2056178
Загрузить