- Описание продукта
-
Описание продуктаDKS 60 = Система перфорированных кабельных лотков с высотой боковой стенки 60 мм.
Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 20 дБ, с крышкой 50 дБ.
Система перфорированных кабельных лотков, отвечает нормативам VdS 2092, с объемом перфорации 30%, подходит для использования под автоматическими системами пожаротушения.
Проходной изолятор при ширине 200 мм и более.
Соединительные детали необходимо заказывать отдельно.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Боковая перфорация да Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен Вставка спринклерной установки да Конструкция для больших расстояний нет Конструкция соединителей Без соединителя Материал Сталь Монтажное отверстие в основании да Нержавеющая сталь, протравленная нет Перфорация основания 1 Поверхность Горячее цинкование методом погружения Повышение живучести конструкции нет Полезное поперечное сечение 178 cm² Полезное поперечное сечение 17800 mm² Размер 60 x 300 Размер 60x300x3000 С крышкой нет Серия продукции Серия DKS Соответствует требованиям Директивы ROHS да Схема расположения отверстий NATO нет Тип испытания под нагрузкой согласно IEC 61537 Тип II Толщина листа 1 mm Толщина листа 0,06 in Цвет цинковый Размеры
Высота 60 mm Высота 2 in Длина 3000 mm Длина 10 ft Размер B 300 mm Ширина 300 mm Ширина 12 in Нагрузки
Расстояние между опорами 1,0 м 0,95 kN/m Расстояние между опорами 2,5 м 0,5 kN/m Расстояние между опорами 3,0 м 0,4 kN/m Расстояние между опорами: 1,5 м. 1,75 kN/m Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 7,8223 kg CO₂e Declared Unit Метр Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 7,8223 кг CO2e / 1 Метр Технические данные
Диаграмма нагрузки на кабельный лоток DKS 60
-
Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
-
Расстояние между опорами в м
-
Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
-
Схема нагрузки при методе испытания
-
Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм)
-
Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами
-
- Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация DKS 630 FT / 6085369 , 0.29MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС DKS 630 FT / 6085369 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании DKS 630 FT / 6085369 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия DKS 630 FT / 6085369 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия DKS 630 FT / 6085369 , 0.13MB , pdfЭкологическая декларация (EPD) DKS 630 FT / 6085369 , 2.03MB , pdfРазрешение на использование знаков UL certificate, MKS, MKSU, DKS, SKS, SKSU cable trays , 0.24MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский
Продольный соединитель FT
Стыковая планка
Крышка с поворотным фиксатором
Угловая секция 45° 60 FT
Угловая секция 90° 60 FT
Угловая секция с возможностью регулировки угла 60 FT
Т-образное/крестовое соединение 60 FT
Т-образная секция 60 FT
Крестообразное ответвление 60 FT
Разделительная полочка 60 DD
Угловая секция FT 45°
Угловая секция FT 90°