Указание: Этот товар снят с производства. Последующий товар можно найти здесь: 6059029 / Кабельный лоток MKS-Magic®

Листовой кабельный лоток DKS 60 FT

Артикул, номер 6085539 | EAN 4012196070336

3000 mm
нет
Сталь
Горячее цинкование методом погружения
Описание продукта
Описание продукта
DKS 60 = Система перфорированных кабельных лотков с высотой боковой стенки 60 мм.
Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 20 дБ, с крышкой 50 дБ.

Система перфорированных кабельных лотков, отвечает нормативам VdS 2092, с объемом перфорации 30%, подходит для использования под автоматическими системами пожаротушения.

Проходной изолятор при ширине 200 мм и более.

Соединительные детали необходимо заказывать отдельно.

  • Underwriters Laboratories Inc., США и Канада
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Экологическая декларация (EPD)
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Боковая перфорация да
Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен
Вставка спринклерной установки да
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Без соединителя
Материал Сталь
Монтажное отверстие в основании да
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Перфорация основания 1
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Повышение живучести конструкции нет
Полезное поперечное сечение 29800 mm²
Полезное поперечное сечение 298 cm²
Размер 60x500x3000
Размер 60 x 500
С крышкой нет
Серия продукции Серия DKS
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Схема расположения отверстий NATO нет
Тип испытания под нагрузкой согласно IEC 61537 Тип II
Толщина листа 0,06 in
Толщина листа 1,5 mm
Цвет цинковый

Размеры

Высота 2 in
Высота 60 mm
Длина 10 ft
Длина 3000 mm
Размер B 500 mm
Ширина 20 in
Ширина 500 mm

Нагрузки

Расстояние между опорами 1,0 м 2,25 kN/m
Расстояние между опорами 2,5 м 1 kN/m
Расстояние между опорами 3,0 м 0,65 kN/m
Расстояние между опорами: 1,5 м. 3 kN/m

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 16,3795 kg CO₂e
Declared Unit Метр
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-04-02T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 16,3795 кг CO₂e / 1 Метр

Технические данные

Диаграмма нагрузки на кабельный лоток DKS 60

Диаграмма нагрузки на кабельный лоток DKS 60
  • Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
  • Расстояние между опорами в м Расстояние между опорами в м
  • Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м) Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
  • Схема нагрузки при методе испытания Схема нагрузки при методе испытания
  • Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм) Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм)
  • Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Толщина листа Повышение живучести конструкции Материал Поверхность Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
DKS 610 FT 3000 mm 100 mm 1 mm нет Сталь Горячее цинкование методом погружения 6085326
3 м
DKS 620 FT 3000 mm 200 mm 1 mm нет Сталь Горячее цинкование методом погружения 6085342
3 м
DKS 630 FT 3000 mm 300 mm 1 mm нет Сталь Горячее цинкование методом погружения 6085369
3 м
DKS 640 FT 3000 mm 400 mm 1,5 mm нет Сталь Горячее цинкование методом погружения 6085512
3 м
DKS 650 FT 3000 mm 500 mm 1,5 mm нет Сталь Горячее цинкование методом погружения 6085539
3 м
DKS 660 FT 3000 mm 600 mm 1,5 mm нет Сталь Горячее цинкование методом погружения 6085555
3 м
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Продольный соединитель FT Продольный соединитель FT RLVK 60 FT 6067603
10 Штук
Стыковая планка Стыковая планка SSLB 500 DD 7070326
20 Штук
Крышка с поворотным фиксатором Крышка с поворотным фиксатором DRL 500 FT 6051448
3 м
Угловая секция 45° 60 FT Угловая секция 45° 60 FT RB 45 650 FT 6036140
1 Штук
Угловая секция 90° 60 FT Угловая секция 90° 60 FT RB 90 650 FT 6036600
1 Штук
Угловая секция с возможностью регулировки угла 60 FT Угловая секция с возможностью регулировки угла 60 FT RB W 650 FT 6037130
1 Штук
Т-образное/крестовое соединение 60 FT Т-образное/крестовое соединение 60 FT RAA 650 FT 6042221
1 Штук
Т-образная секция 60 FT Т-образная секция 60 FT RT 650 FT 6038140
1 Штук
Крестообразное ответвление 60 FT Крестообразное ответвление 60 FT RK 650 FT 7027419
1 Штук
Крышка с поворотным фиксатором Крышка с поворотным фиксатором DRL 500 DD 6052718
3 м
Разделительная полочка 60 DD Разделительная полочка 60 DD TSG 60 DD 6062327
3 м
Угловая секция FT 45° Угловая секция FT 45° RB 45 650 FT 7066503
1 Штук
Угловая секция FT 90° Угловая секция FT 90° RB 90 650 FT 7125526
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация DKS 650 FT / 6085539 , 0.29MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС DKS 650 FT / 6085539 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании DKS 650 FT / 6085539 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия DKS 650 FT / 6085539 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия DKS 650 FT / 6085539 , 0.13MB , pdf
Экологическая декларация (EPD) DKS 650 FT / 6085539 , 2.03MB , pdf

Разрешение на использование знаков UL certificate, MKS, MKSU, DKS, SKS, SKSU cable trays , 0.24MB , pdf

DKS 650 FT / 6085539
Загрузить