Листовой кабельный лоток IKS 60 FS

Артикул, номер 6087140 | EAN 4012196335114

3000 mm
нет
Сталь
оцинкован конвейерным методом
Описание продукта
Описание продукта
IKS 60 = Система перфорированных листовых лотков с высотой боковой стенки 60 мм.
Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 20 дБ, с крышкой 50 дБ.

Система перфорированных кабельных лотков, отвечает нормативам VdS 2092, с объемом перфорации 30%, подходит для использования под автоматическими системами пожаротушения.

Проходной изолятор при ширине 200 мм и более.

Соединительные детали необходимо заказывать отдельно.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Экологическая декларация (EPD)
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Боковая перфорация да
Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен
Вставка спринклерной установки да
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Без соединителя
Материал Сталь
Монтажное отверстие в основании да
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Повышение живучести конструкции нет
Полезное поперечное сечение 17800 mm²
Полезное поперечное сечение 178 cm²
Размер 60 x 300
Размер 60x300x3000
С крышкой нет
Серия продукции Серия IKS
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Схема расположения отверстий NATO нет
Тип испытания под нагрузкой согласно IEC 61537 Тип II
Толщина листа 1 mm
Толщина листа 0,04 in
Цвет цинковый

Размеры

Высота 2 in
Высота 60 mm
Длина 3000 mm
Длина 10 ft
Размер B 300 mm
Ширина 300 mm
Ширина 12 in

Нагрузки

Расстояние между опорами 1,0 м 0,5 kN/m
Расстояние между опорами 1,0 м 0,9 kN/m
Расстояние между опорами 2,5 м 0,35 kN/m
Расстояние между опорами: 1,5 м. 0,65 kN/m

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 7,8472 kg CO₂e
Declared Unit Метр
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 7,8472 кг CO2e / 1 Метр

Технические данные

Диаграмма нагрузки на кабельный лоток IKS 60

Диаграмма нагрузки на кабельный лоток IKS 60
  • Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
  • Расстояние между опорами в м Расстояние между опорами в м
  • Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м) Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
  • Схема нагрузки при методе испытания Схема нагрузки при методе испытания
  • Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм) Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм)
  • Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Толщина листа Повышение живучести конструкции Материал Поверхность Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
IKS 610 FS 3000 mm 100 mm 1 mm нет Сталь оцинкован конвейерным методом 6087116
3 м
IKS 620 FS 3000 mm 200 mm 1 mm нет Сталь оцинкован конвейерным методом 6087132
3 м
IKS 630 FS 3000 mm 300 mm 1 mm нет Сталь оцинкован конвейерным методом 6087140
3 м
IKS 640 FS 3000 mm 400 mm 1,5 mm нет Сталь оцинкован конвейерным методом 6087159
3 м
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Продольный соединитель FT Продольный соединитель FT RLVK 60 FT 6067603
10 Штук
Стыковая планка Стыковая планка SSLB 300 DD 7070318
20 Штук
Угловая секция 45° 60 FT Угловая секция 45° 60 FT RB 45 630 FT 6036136
1 Штук
Угловая секция 90° 60 FT Угловая секция 90° 60 FT RB 90 630 FT 6036596
1 Штук
Угловая секция с возможностью регулировки угла 60 FT Угловая секция с возможностью регулировки угла 60 FT RB W 630 FT 6037126
1 Штук
Т-образное/крестовое соединение 60 FT Т-образное/крестовое соединение 60 FT RAA 630 FT 6042217
1 Штук
Т-образная секция 60 FT Т-образная секция 60 FT RT 630 FT 6038136
1 Штук
Крестообразное ответвление 60 FT Крестообразное ответвление 60 FT RK 630 FT 7027415
1 Штук
Крышка с поворотным фиксатором Крышка с поворотным фиксатором DRL 300 DD 6052712
3 м
Разделительная полочка 60 DD Разделительная полочка 60 DD TSG 60 DD 6062327
3 м
Угловая секция 45° FS Угловая секция 45° FS RB 45 630 FS 6043798
1 Штук
Угловая секция 90° FS Угловая секция 90° FS RB 90 630 FS 6043232
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация IKS 630 FS / 6087140 , 0.30MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС IKS 630 FS / 6087140 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании IKS 630 FS / 6087140 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия IKS 630 FS / 6087140 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия IKS 630 FS / 6087140 , 0.13MB , pdf
Экологическая декларация (EPD) IKS 630 FS / 6087140 , 2.03MB , pdf

IKS 630 FS / 6087140
Загрузить