Угловая секция 90° FS

Артикул, номер 6043232 | EAN 4012196050598

Сталь
оцинкован конвейерным методом
Описание продукта
Описание продукта
Горизонтальная угловая секция 90° для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 60 мм.

Фасонная деталь поставляется в разобранном состоянии.

В комплекте с соответствующими крепежными элементами.

  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
Технические данные

Технические характеристики

Боковая перфорация нет
Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен
Изгиб (угол) 90°
Изменение направления горизонтальный
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Соединитель в комплекте
Материал Сталь
Монтажное отверстие в основании нет
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Повышение живучести конструкции да
Размер 60x300
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Схема расположения отверстий NATO нет

Размеры

Высота 2 in
Высота 60 mm
Размер B 300 mm
Размер R 50 mm
Ширина 300 mm
Ширина 12 in
Все виды

Все виды

Типы Ширина Материал Поверхность Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RB 90 615 FS 150 mm Сталь оцинкован конвейерным методом - 6043208
1 Штук
RB 90 620 FS 200 mm Сталь оцинкован конвейерным методом цинковый 6043224
1 Штук
RB 90 630 FS 300 mm Сталь оцинкован конвейерным методом - 6043232
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RB 90 630 FS / 6043232 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RB 90 630 FS / 6043232 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия RB 90 630 FS / 6043232 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RB 90 630 FS / 6043232 , 0.12MB , pdf

Инструкции по монтажу General information on the mounting , 2.65MB , pdf
Загрузить

RB 90 630 FS / 6043232
Загрузить