Листовой кабельный лоток SKSU 85 FS

Артикул, номер 6063990 | EAN 4012196606016

3000 mm
1,5 mm
нет
Сталь
оцинкован конвейерным методом
Описание продукта
Описание продукта
SKSU 85 = Система усиленных кабельных лотков, неперфорированная, с высотой стенки 85 мм.
Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 20 дБ, с крышкой 50 дБ.

Кабельный лоток с двух сторон имеет соединительные отверстия. Продольные соединители необходимо заказывать отдельно.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
Технические данные

Технические характеристики

Боковая перфорация нет
Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Соединитель в комплекте
Материал Сталь
Монтажное отверстие в основании нет
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Повышение живучести конструкции нет
Полезное поперечное сечение 508 cm²
Полезное поперечное сечение 50800 mm²
Размер 85 x 600
Размер 85x600x3000
С крышкой нет
Серия продукции Серия SKS
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Схема расположения отверстий NATO нет
Тип испытания под нагрузкой согласно IEC 61537 Тип II
Толщина листа 1,5 mm
Цвет цинковый

Размеры

Высота 85 mm
Длина 3000 mm
Размер B 600 mm
Ширина 600 mm

Технические данные

Диаграмма нагрузки на кабельный лоток SKSU 85

Диаграмма нагрузки на кабельный лоток SKSU 85
  • Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
  • Расстояние между опорами в м Расстояние между опорами в м
  • Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м) Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
  • Схема нагрузки при методе испытания Схема нагрузки при методе испытания
  • Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм) Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм)
  • Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Толщина листа Повышение живучести конструкции Материал Поверхность Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
SKSU 810 FS 3000 mm 100 mm 1,5 mm нет Сталь оцинкован конвейерным методом 6063980
3 м
SKSU 820 FS 3000 mm 200 mm 1,5 mm нет Сталь оцинкован конвейерным методом 6063982
3 м
SKSU 830 FS 3000 mm 300 mm 1,5 mm нет Сталь оцинкован конвейерным методом 6063984
3 м
SKSU 840 FS 3000 mm 400 mm 1,5 mm нет Сталь оцинкован конвейерным методом 6063986
3 м
SKSU 850 FS 3000 mm 500 mm 1,5 mm нет Сталь оцинкован конвейерным методом 6063988
3 м
SKSU 860 FS 3000 mm 600 mm 1,5 mm нет Сталь оцинкован конвейерным методом 6063990
3 м
Загрузки

Техническая спецификация SKSU 860 FS / 6063990 , 0.26MB , pdf
Загрузить

Загрузить

Декларация соответствия ЕС SKSU 860 FS / 6063990 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании SKSU 860 FS / 6063990 , 0.09MB , pdf

Разрешение на использование знаков UL certificate, MKS, MKSU, DKS, SKS, SKSU cable trays , 0.24MB , pdf

Инструкции по монтажу Screwable cable tray system , 9.58MB , pdf
Загрузить
Инструкции по монтажу General information on the mounting , 2.65MB , pdf
Загрузить

SKSU 860 FS / 6063990
Загрузить