Листовой кабельный лоток SKSU 85 FT

Артикул, номер 6064566 | EAN 4012196087167

3000 mm
1,5 mm
нет
Сталь
Горячее цинкование методом погружения
Описание продукта
Описание продукта
SKSU 85 = Система усиленных кабельных лотков, неперфорированная, с высотой стенки 85 мм.
Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 20 дБ, с крышкой 50 дБ.

Кабельный лоток с двух сторон имеет соединительные отверстия. Продольные соединители необходимо заказывать отдельно.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
Технические данные

Технические характеристики

Боковая перфорация нет
Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Без соединителя
Материал Сталь
Монтажное отверстие в основании нет
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Повышение живучести конструкции нет
Полезное поперечное сечение 338 cm²
Полезное поперечное сечение 33800 mm²
Размер 85 x 400
Размер 85x400x3000
С крышкой нет
Серия продукции Серия SKS
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Схема расположения отверстий NATO нет
Тип испытания под нагрузкой согласно IEC 61537 Тип II
Толщина листа 1,5 mm
Цвет цинковый

Размеры

Высота 85 mm
Длина 3000 mm
Размер B 400 mm
Ширина 400 mm

Технические данные

Диаграмма нагрузки на кабельный лоток SKSU 85

Диаграмма нагрузки на кабельный лоток SKSU 85
  • Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
  • Расстояние между опорами в м Расстояние между опорами в м
  • Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м) Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
  • Схема нагрузки при методе испытания Схема нагрузки при методе испытания
  • Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм) Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм)
  • Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Толщина листа Повышение живучести конструкции Материал Поверхность Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
SKSU 810 FT 3000 mm 100 mm 1,5 mm нет Сталь Горячее цинкование методом погружения 6064558
3 м
SKSU 820 FT 3000 mm 200 mm 1,5 mm нет Сталь Горячее цинкование методом погружения 6064560
3 м
SKSU 830 FT 3000 mm 300 mm 1,5 mm нет Сталь Горячее цинкование методом погружения 6064562
3 м
SKSU 840 FT 3000 mm 400 mm 1,5 mm нет Сталь Горячее цинкование методом погружения 6064566
3 м
SKSU 850 FT 3000 mm 500 mm 1,5 mm нет Сталь Горячее цинкование методом погружения 6064569
3 м
SKSU 860 FT 3000 mm 600 mm 1,5 mm нет Сталь Горячее цинкование методом погружения 6064573
3 м
Загрузки

Техническая спецификация SKSU 840 FT / 6064566 , 0.25MB , pdf
Загрузить

Загрузить

Декларация соответствия ЕС SKSU 840 FT / 6064566 , 0.10MB , pdf
Загрузить

Инструкции по монтажу Screwable cable tray system , 9.58MB , pdf
Загрузить
Инструкции по монтажу General information on the mounting , 2.65MB , pdf
Загрузить

SKSU 840 FT / 6064566
Загрузить