Лючок GRAF9-2 с UT4 45

Артикул, номер 7429604 | EAN 4012196086726

7429604 / GRAF9-2 KU 7011
серый RAL 7011
Описание продукта
Описание продукта
Лючок GRAF9 для пола с влажным типом уборки, со всеми необходимыми системными принадлежностями для непосредственного монтажа в двойных полах во внутренних помещениях.
В объем поставки входят:
- лючок GRAF9 с универсальным крепежным углом,
- три универсальных кронштейна UT4/45 для четырех встроенных электроустановочных изделий Modul-45®.
Откидная крышка со структурной поверхностью в виде концентрических колец. Поверхность с металлическим блеском с тонкой рельефной структурой, углубления покрыты лаком черного цвета (RAL 9011).
Рамка защиты кромки напольного покрытия и откидная крышка из литого алюминия, труба из полиамида.
Минимальная глубина монтажа составляет 75 мм (при использовании двух универсальных рамок UT4/45) или 110 мм (при использовании средней универсальной рамки).
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Диапазон зажима D макс. 73 mm
Диапазон зажима D мин. 4 mm
Конструкция кабельного вывода Заглубляемая труба
Коэффициент прочности IK10
Материал Алюминиевое литьё под давлением
Механизм открывания Поворотный фиксатор
Размер Ø325X78
Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный
Степень защиты (IP) в нерабочем состоянии IP45
Степень защиты (IP) в режиме пользования IP20
Цвет серый RAL 7011

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 5,8817 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 5,8817 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
GRAF9-2 KU 7011 серый RAL 7011 7429604
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация GRAF9-2 KU 7011 / 7429604 , 0.20MB , pdf
Загрузить

Загрузить

REACH Декларация соответствия GRAF9-2 KU 7011 / 7429604 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия GRAF9-2 KU 7011 / 7429604 , 0.13MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.