Лючок UDHOME пустой, из латуни

Артикул, номер 7427236 | EAN 4012195916567

7427236 / UDHOME4 2M
15 mm
Описание продукта
Описание продукта
Квадратный лючок для установки в стяжке и в пустотном полу с сухим типом уборки в помещениях. Корпус с отверстиями для ввода труб (M25). Верхняя часть выравнивается по поверхности напольного покрытия с помощью 4-х регулируемых опор. Минимальная монтажная глубина составляет 95 мм, диапазон регулирования по высоте + 30 мм.
Видимые поверхности выполнены из латуни.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
Технические данные

Технические характеристики

Высота пола макс. 125 mm
Высота пола мин. 95 mm
Диапазон регулирования макс. 125 mm
Диапазон регулирования мин. 95 mm
Длина 202 mm
Длина, монтажный размер 202 mm
Длина, наружный размер 199 mm
Защитная рамка напольного покрытия нет
Исполнение квадратные
Количество монтажных коробок 2
Комплектация Пустой корпус
Конструкция кабельного вывода Вывод кабеля
Конструкция крышки Углубление для напольного покрытия
Коэффициент прочности IK10
Материал латунный
Механизм открывания Ручка
Подходит для канала, прокладываемого под полом нет
Подходит для монтажа в двойных полах нет
Подходит для монтажа в пустотных полах да
Подходит для полов с влажным типом уборки нет
С выемкой напольного покрытия да
Степень защиты (IP) в нерабочем состоянии IP40
Степень защиты (IP) в режиме пользования IP20
Толщины напольного покрытия 15 mm
Толщины стяжки макс. 110 mm
Толщины стяжки мин. 95 mm
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 12,6528 кг CO₂e / 1 Шт.
Ширина 202 mm
Ширина, монтажный размер 202 mm
Ширина, наружный размер 199 mm
Все виды

Все виды

Типы Толщины напольного покрытия Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
UDHOME4 2M 15 mm 7427236
1 Штук
Принадлежности

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Регулируемая опора для увеличения высоты лучка UDHOME4 Регулируемая опора для увеличения высоты лучка UDHOME4 HE60 UDHOME4 7427440
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация UDHOME4 2M / 7427236 , 0.45MB , pdf
Загрузить

Загрузить

Декларация соответствия ЕС UDHOME4 2M / 7427236 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия UDHOME4 2M / 7427236 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия UDHOME4 2M / 7427236 , 0.13MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval electrical installation trunking system , 0.34MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.