Указание: Этот товар снят с производства.
- Описание продукта
-
Описание продуктаКвадратный лючок для установки в пустотном полу и стяжке с влажным типом уборки пола в помещениях. Вывод кабеля через регулируемый по высоте тубус. Встроенный корпус со штампованными отверстиями для ввода труб (M20/M25). Верхняя часть выравнивается по поверхности напольного покрытия с помощью 4-х регулируемых опор. Минимальная монтажная глубина составляет 110 мм, диапазон регулирования по высоте + 25 мм. Нагрузочная способность 15 кН обеспечивается только в неиспользуемом состоянии.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Высота пола макс. 130 mm Высота пола мин. 110 mm Длина 140 mm Длина, монтажный размер 140 mm Длина, наружный размер 140 mm Защитная рамка напольного покрытия нет Исполнение квадратные Количество монтажных коробок 1 Конструкция кабельного вывода Заглубляемая труба Материал Нержавеющая сталь Механизм открывания Поворотный фиксатор Монтажная глубина 110 mm Подходит для канала, прокладываемого под полом да Подходит для монтажа в двойных полах да Подходит для монтажа в пустотных полах да Подходит для полов с влажным типом уборки да Размер 140x140x110 Размер h 110 mm С выемкой напольного покрытия нет Уборка пола влажный Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 14,8391 кг CO₂e / 1 Шт. Ширина 140 mm Ширина, монтажный размер 140 mm Ширина, наружный размер 140 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация UDHOME2 VF N / 7368411 , 0.20MB , pdfПаспорт безопасности UDHOME2 VF N / 7368411 , 0.05MB , pdfДекларация соответствия ЕС UDHOME2 VF N / 7368411 , 0.11MB , pdfREACH Декларация соответствия UDHOME2 VF N / 7368411 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия UDHOME2 VF N / 7368411 , 0.13MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval electrical installation trunking system , 0.34MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, UDHOME2 AF, long , 0.04MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions UDHOME2 AF, short , 0.23MB , pdfИнструкции по эксплуатации PF-G instructions for use , 2.00MB , pdfИнструкции по эксплуатации UDHOME2 AF user manual , 0.11MB , pdf