- Описание продукта
-
Описание продуктаКарта Peak-Current-Sensor (PCS) для регистрации импульсного тока/тока молнии. Постоянный контроль состояния системы молниезащиты и последнего значения тока молнии в кА, простое управление оператором установки, компанией, специализирующейся на молниезащите, или специалистами. При этом напечатанный перечень работ по техническому обслуживанию, а также поля для надписей содержат информацию об установленных в стандарте VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3) временных интервалах работ по техническому обслуживанию всей системы молниезащиты.
· В комплекте = 10 шт.
· Цифровая оценка через картридер PCS
· Может использоваться в дополнение к измерителю тока молнии OBO LSC I + II
· С отдельными полями маркировки: «Создатель», «Проверено», «Идентификация карты»
Интегрированный цикл обслуживания (год / месяц)
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Диапазон рабочих температур макс. 85 °C Диапазон рабочих температур мин. -35 °C Размер 85,7 x 54 mm Соответствует требованиям Директивы ROHS да Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,1194 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 10 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1194 кг CO2e / 10 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация PCS / 5091438 , 0.23MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfКаталог Surge protection , 28.42MB , pdfREACH Декларация соответствия PCS / 5091438 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия PCS / 5091438 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский
Держатель магнитной карты