Маркировочная табличка

Артикул, номер 7205429 | EAN 4012195725695

Описание продукта
Описание продукта
Универсальная идентификационная табличка для самостоятельного нанесения надписей водо- и светостойким фломастером для всех проходок OBO.
  • Упаковка полностью из переработанного картона
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Материал Полистирол
Размер 100x70mm
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет белый
Язык Английский

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0547 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-27T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0547 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Язык Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
KS-S DE Немецкий 7205425
1 Штук
KS-S SE Шведский 7205426
1 Штук
KS-S IT Итальянский 7205428
1 Штук
KS-S EN Английский 7205429
1 Штук
KS-S FR Французский 7205430
1 Штук
KS-S NL Голландский 7205431
1 Штук
KS-S HR Хорватский 7205438
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация KS-S EN / 7205429 , 0.17MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия KS-S EN / 7205429 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия KS-S EN / 7205429 , 0.12MB , pdf

KS-S EN / 7205429
Загрузить