Маркировочная табличка

Артикул, номер 6017713 | EAN 4012195848295

Полиамид
Описание продукта
Описание продукта
Маркировочная табличка для проволочных лотков, для крепления без применения болтов.

Маркировочная табличка крепится на проволочном лотке между ячейками без помощи винтов, посредством фиксации.

  • Без содержания галогенов: без хлора, фтора и брома
  • УФ-УСТОЙЧИВЫЙ
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
Технические данные

Технические характеристики

Аксессуары да
Вид аксессуаров Прочее
Запасная деталь нет
Материал Полиамид
Размер 127x18
С предупреждающим/указательным знаком нет
С примечанием да
Самоклеящееся крепление нет
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Фосфоресцентный нет
Цвет цинково желтый; RAL 1018

Размеры

Длина 127 mm
Ширина 18 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0419 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0419 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Цвет Материал Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
KS GR LGR светло-серый; RAL 7035 Полиамид 6017710
10 Штук
KS GR VKG транспортный серый B RAL 7043 Полиамид 6017711
10 Штук
KS GR OR оранжевый; RAL 2003 Полиамид 6017712
10 Штук
KS GR ZGB цинково желтый; RAL 1018 Полиамид 6017713
10 Штук
KS GR LBL голубой; RAL 5012 Полиамид 6017714
10 Штук
KS GR SGN зеленый; RAL 6032 Полиамид 6017715
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация KS GR ZGB / 6017713 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС KS GR ZGB / 6017713 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании KS GR ZGB / 6017713 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия KS GR ZGB / 6017713 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия KS GR ZGB / 6017713 , 0.13MB , pdf

Инструкции по монтажу Mesh cable tray systems , 9.62MB , pdf
Загрузить

KS GR ZGB / 6017713
Загрузить