- Описание продукта
-
Описание продуктаМаркировочная табличка для проволочных лотков, для крепления без применения болтов.
Маркировочная табличка крепится на проволочном лотке между ячейками без помощи винтов, посредством фиксации.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Аксессуары да Вид аксессуаров Прочее Запасная деталь нет Материал Полиамид Размер 127x18 С предупреждающим/указательным знаком нет С примечанием да Самоклеящееся крепление нет Соответствует требованиям Директивы ROHS да Фосфоресцентный нет Цвет транспортный серый B RAL 7043 Размеры
Длина 127 mm Ширина 18 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0474 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0474 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация KS GR VKG / 6017711 , 0.17MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС KS GR VKG / 6017711 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании KS GR VKG / 6017711 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия KS GR VKG / 6017711 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия KS GR VKG / 6017711 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу Mesh cable tray systems , 9.62MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский