Маркировочная табличка

Артикул, номер 7205400 | EAN 4012196812639

7205400 / GR-KS FS
цинковый
Сталь
Описание продукта
Описание продукта
Держатель табличек для крепления к проволочным кабельным лоткам для маркировки кабельных систем согласно стандарту DIN 4102, часть 12. Подходит для маркировки KS-E С крепежными накладками для сборки без инструментов.
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Аксессуары да
Вид аксессуаров Прочее
Запасная деталь нет
Материал Сталь
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Размер 252x45
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет цинковый

Размеры

Высота 45 mm
Длина 252 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,1844 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1844 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Цвет Материал Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
GR-KS FS цинковый Сталь 7205400
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация GR-KS FS / 7205400 , 0.15MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия GR-KS FS / 7205400 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия GR-KS FS / 7205400 , 0.13MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.