Омедненный плоский проводник

Артикул, номер 5020980 | EAN 4012196565023

5020980 / 5052 STCU 30X3
30 mm
3 mm
Описание продукта
Описание продукта
• соответствует стандарту IEC/ EN 62561-2 (VDE 0185-561-2)
• толщина медного слоя мин. 70 мкм
Технические данные

Технические характеристики

Length tolerance ± 5 %
Материал Сталь
Поверхность омедненный
Поперечное сечение 90 mm²
Размер 30x3mm
Соответствует требованиям Директивы ROHS да

Размеры

Высота 3 mm
Длина 50000 mm
Размер Н 3 mm
Размер B 30 mm
Ширина 30 mm
Все виды

Все виды

Типы Ширина Высота Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
5052 STCU 30X3 30 mm 3 mm 5020980
50 м
Загрузки

Техническая спецификация 5052 STCU 30X3 / 5020980 , 0.16MB , pdf
Загрузить

Загрузить
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 5052 STCU 30X3 / 5020980 , 0.06MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия 5052 STCU 30X3 / 5020980 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 5052 STCU 30X3 / 5020980 , 0.13MB , pdf

5052 STCU 30X3 / 5020980
Загрузить