- Описание продукта
-
Описание продукта• соответствует стандарту IEC/ EN 62561-2 (VDE 0185-561-2)
• соответствует требованиям стандарта VDE 0185-305 (IEC 62305)
• подходит для заземления силовых установок > 1 кВ согласно DIN VDE 0101-2
• Тип S 11-CU Sn: с покрытием оловом
- Технические данные
-
Технические характеристики
Диаметр 10,5 mm Диаметр однопроволочных проводов 2,1 mm Количество отдельных проводов 19 Кольцо стандартного размера (ок. кг) 30 Кольцо стандартного размера (ок. м) 50 Материал Медь Оболочка материала без Поперечное сечение 70 mm² Применение устройства молниезащиты нет Размер 19x2,1mm Соответствует требованиям Директивы ROHS да Размеры
Длина 50000 mm Размер D 10,5 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация S 11-CU / 5021654 , 0.20MB , pdfРуководство Guide, earthing systems , 2.10MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfREACH Декларация соответствия S 11-CU / 5021654 , 0.10MB , pdfRoHS Декларация соответствия S 11-CU / 5021654 , 0.10MB , pdf
Казахстан - Русский