Медный трос

Артикул, номер 5021652 | EAN 4012196033768

Описание продукта
Описание продукта
• в соответствии со стандартом DIN EN 62561-2 (ГОСТ Р МЭК 62561.2-2014);
• отвечает требованиям стандарта VDE 0185-305 (ГОСТ Р МЭК 62305).
Технические данные

Технические характеристики

Диаметр 9 mm
Диаметр однопроволочных проводов 1,8 mm
Количество отдельных проводов 19
Кольцо стандартного размера (ок. кг) 45
Кольцо стандартного размера (ок. м) 100
Материал Медь
Оболочка материала без
Поперечное сечение 50 mm²
Размер 19x1,8mm
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет медный

Размеры

Длина 100000 mm
Размер D 9 mm
Все виды

Все виды

Типы Размер D Кольцо стандартного размера (ок. кг) Поперечное сечение Поверхность Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
S 9-CU 9 mm 45 50 mm² - 5021652
100 м
S 11-CU 10,5 mm 30 70 mm² - 5021654
50 м
S-11-CU SN 10,5 mm 30 70 mm² С покрытием оловом 5021656
50 м
Загрузки

Техническая спецификация S 9-CU / 5021652 , 0.20MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС S 9-CU / 5021652 , 0.06MB , pdf
REACH Декларация соответствия S 9-CU / 5021652 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия S 9-CU / 5021652 , 0.13MB , pdf

S 9-CU / 5021652
Загрузить