- Описание продукта
-
Описание продуктаСферы применения: газобетон, лёгкий бетон, поротон, пемза, гипс, перфорированный кирпич и цельный кирпич. Забивается в пористый бетон (газобетон) меньшей плотности без сверления. Превосходно зарекомендовал себя для использования в зонах высоких температур.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Глубина отверстия 38 mm Диаметр 6 mm Диаметр отверстия, макс. 9 mm Диаметр отверстия, мин. 7 mm Исполнение Распорный дюбель Материал Сталь Поверхность гальванически-оцинкованный, стандартный цвет Подходит для крепления с помощью кабельных стяжек нет Подходит для строительного материала Пористый бетон, Газобетон, Полнотелый кирпич, Кирпич с вертикальными пустотами Подходит для шурупа с шестигранной головкой нет Размер 6x32mm С винтами нет Серия продукции Дюбель Соответствует требованиям Директивы ROHS да Шурупы 5-6 Размеры
Длина 32 mm Размер D 6 mm Размер L 32 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация MD 6 GTP / 3484629 , 0.18MB , pdfДекларация соответствия ЕС MD 6 GTP / 3484629 , 0.05MB , pdfREACH Декларация соответствия MD 6 GTP / 3484629 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия MD 6 GTP / 3484629 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский