- Описание продукта
-
Описание продуктаСферы применения: газобетон, лёгкий бетон, поротон, пемза, гипс, перфорированный кирпич и цельный кирпич. Забивается в пористый бетон (газобетон) меньшей плотности без сверления. Превосходно зарекомендовал себя для использования в зонах высоких температур.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Глубина отверстия 35 mm Диаметр 5 mm Диаметр отверстия, макс. 7 mm Диаметр отверстия, мин. 5 mm Исполнение Распорный дюбель Материал Сталь Поверхность гальванически-оцинкованный, стандартный цвет Подходит для крепления с помощью кабельных стяжек нет Подходит для строительного материала Пористый бетон, Газобетон, Полнотелый кирпич, Кирпич с вертикальными пустотами Подходит для шурупа с шестигранной головкой нет Размер 5x30mm С винтами нет Серия продукции Дюбель Соответствует требованиям Директивы ROHS да Шурупы 4-5 Размеры
Длина 30 mm Размер D 5 mm Размер L 30 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация MD 5 GTP / 3484602 , 0.18MB , pdfДекларация соответствия ЕС MD 5 GTP / 3484602 , 0.05MB , pdfREACH Декларация соответствия MD 5 GTP / 3484602 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия MD 5 GTP / 3484602 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский