- Описание продукта
-
Описание продуктаМини-канал AZ с высотой боковой стенки 50 мм.
Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 20 дБ, с крышкой 50 дБ.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Боковая перфорация да Конструкция для больших расстояний нет Конструкция соединителей Без соединителя Материал Сталь Монтажное отверстие в основании да Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность оцинкован конвейерным методом Повышение живучести конструкции нет Полезное поперечное сечение 5000 mm² Полезное поперечное сечение 50 cm² Размер 50x100x3000 Размер 100 x 50 x 1,5 Серия продукции Серия AZK Соответствует требованиям Директивы ROHS да Схема расположения отверстий NATO нет Толщина листа 1,5 mm Цвет цинковый Размеры
Высота 50 mm Длина 3000 mm Ширина 100 mm Нагрузки
Расстояние между опорами 1,0 м 1,7 kN/m Расстояние между опорами 1,0 м 1 kN/m Расстояние между опорами 2,5 м 0,8 kN/m Расстояние между опорами 3,0 м 0,25 kN/m Расстояние между опорами: 1,5 м. 1,5 kN/m Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 5,5552 kg CO₂e Declared Unit Метр Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 5,5552 кг CO2e / 1 Метр Технические данные
Диаграмма нагрузки на мини-канал AZ
-
Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
-
Расстояние между опорами в м
-
Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
-
Схема нагрузки при методе испытания
-
Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм)
-
Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами
-
- Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация AZK 100 FS / 6075231 , 0.30MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС AZK 100 FS / 6075231 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании AZK 100 FS / 6075231 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия AZK 100 FS / 6075231 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия AZK 100 FS / 6075231 , 0.10MB , pdfЭкологическая декларация (EPD) AZK 100 FS / 6075231 , 2.03MB , pdfРазрешение на использование знаков UL certificate AZ small duct , 0.26MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский
Продольный и угловой соединитель
Предохранительное кольцо 915 PE
Предохранительное кольцо 910 PE
Крышка с поворотным фиксатором