- Описание продукта
-
Описание продуктаМини-канал AZ с высотой боковой стенки 50 мм.
Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 20 дБ, с крышкой 50 дБ.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Боковая перфорация да Конструкция для больших расстояний нет Конструкция соединителей Без соединителя Материал Сталь Монтажное отверстие в основании да Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность Горячее цинкование методом погружения Повышение живучести конструкции нет Полезное поперечное сечение 100 cm² Полезное поперечное сечение 10000 mm² Размер 50x200x1,5 Размер 50x200x3000 Серия продукции Серия AZK Соответствует требованиям Директивы ROHS да Схема расположения отверстий NATO нет Толщина листа 1,5 mm Цвет цинковый Размеры
Высота 50 mm Длина 3000 mm Ширина 200 mm Нагрузки
Расстояние между опорами 1,0 м 1,3 kN/m Расстояние между опорами 1,0 м 2,5 kN/m Расстояние между опорами 2,5 м 0,8 kN/m Расстояние между опорами 3,0 м 0,3 kN/m Расстояние между опорами: 1,5 м. 1,9 kN/m Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 7,7883 kg CO₂e Declared Unit Метр Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 7,7883 кг CO2e / 1 Метр Технические данные
Диаграмма нагрузки на мини-канал AZ
-
Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
-
Расстояние между опорами в м
-
Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
-
Схема нагрузки при методе испытания
-
Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм)
-
Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами
-
- Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация AZK 200 FT / 6075350 , 0.30MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС AZK 200 FT / 6075350 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия AZK 200 FT / 6075350 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия AZK 200 FT / 6075350 , 0.12MB , pdfЭкологическая декларация (EPD) AZK 200 FT / 6075350 , 2.03MB , pdfРазрешение на использование знаков UL certificate AZ small duct , 0.26MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский
Продольный и угловой соединитель
Предохранительное кольцо 915 PE
Предохранительное кольцо 910 PE
Крышка с поворотным фиксатором