- Описание продукта
-
Описание продуктаМини-канал AZ с высотой боковой стенки 50 мм.
Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 20 дБ, с крышкой 50 дБ.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Боковая перфорация да Конструкция для больших расстояний нет Конструкция соединителей Без соединителя Материал Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571 Монтажное отверстие в основании да Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность без обработки, дообработанный Повышение живучести конструкции нет Полезное поперечное сечение 2500 mm² Полезное поперечное сечение 25 cm² Размер 50x50x3000 Серия продукции Серия AZK Соответствует требованиям Директивы ROHS да Схема расположения отверстий NATO нет Толщина листа 1,5 mm Цвет цвета нержавеющей стали Размеры
Высота 50 mm Длина 3000 mm Размер B 50 mm Ширина 50 mm Нагрузки
Расстояние между опорами 1,0 м 2,5 kN/m Расстояние между опорами 1,0 м 1,2 kN/m Расстояние между опорами 2,5 м 0,85 kN/m Расстояние между опорами 3,0 м 0,5 kN/m Расстояние между опорами: 1,5 м. 2 kN/m Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 9,0482 kg CO₂e Declared Unit Метр Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 9,0482 кг CO2e / 1 Метр Технические данные
Диаграмма нагрузки на мини-канал AZ
-
Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
-
Расстояние между опорами в м
-
Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
-
Схема нагрузки при методе испытания
-
Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм)
-
Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами
-
- Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация AZK 050 A4 / 6075152 , 0.25MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС AZK 050 A4 / 6075152 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия AZK 050 A4 / 6075152 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия AZK 050 A4 / 6075152 , 0.13MB , pdfЭкологическая декларация (EPD) AZK 050 A4 / 6075152 , 2.03MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский
Продольный и угловой соединитель A4
Предохранительное кольцо 915 PE
Предохранительное кольцо 910 PE