Мини-канал с клейкой пленкой и крышкой MD7

Артикул, номер 6150160 | EAN 4012196097630

2000 mm
12,5 mm
7 mm
Описание продукта
Описание продукта
Мини-канал с клейкой пленкой и крышкой.
После снятия пленки на основании короба, он приклеивается к стене.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • WDK-MD миниканал с крышкой
Технические данные

Технические характеристики

Антибактериальная обработка нет
Вид крепления Самоклеящийся
Высота 7 mm
Длина 2000 mm
Защитная плёнка нет
Кабельный зажим нет
Конструкция крышки кабельных коробов С отгибающейся крышкой
Материал Поливинилхлорид
Не содержит галогенов нет
Повышение живучести конструкции нет
Полезное поперечное сечение 49 mm²
Поставка в рулонах нет
Размер 7x12,5x2000
Соединитель канала нет
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0811 кг CO₂e / 1 Метр
Цвет кремовый; RAL 9001
Ширина 12,5 mm
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Высота Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
WDKMD7CW 2000 mm 12,5 mm 7 mm кремовый; RAL 9001 6150160
2 м
WDKMD7RW 2000 mm 12,5 mm 7 mm белоснежный; RAL 9010 6150276
2 м
Загрузки

Техническая спецификация WDKMD7CW / 6150160 , 0.18MB , pdf
Загрузить
Паспорт безопасности WDKMD7CW / 6150160 , 0.02MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС WDKMD7CW / 6150160 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании WDKMD7CW / 6150160 , 0.09MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval, WDK , 0.11MB , pdf

Инструкции по монтажу Cable trunking WDK , 6.19MB , pdf
Загрузить

Текст для тендера для этого продукта не доступен.