Мини-лючок для полов с влажным типом уборки, с обрамлением из нержавеющей стали

Артикул, номер 7408064 | EAN 4012195113980

Описание продукта
Описание продукта
Крышка минилюка для установки в монтажных основаниях UDL2-80 и выходных отверстиях в полу, для защиты кабельных выводов в помещениях с влажным типом уборки, с ребристым кольцом из полиамида, закрытым металлическим кольцом из нержавеющей стали V2A, с уплотнителем из профильной резины.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Возможность монтажа уплотнения нет
Возможность расширения для монтажа электроустановочных изделий
для крепления труб нет
Конструкция крышки круглой формы
Материал Полиамид
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет черный графит; RAL 9011

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 1,125 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,125 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
SHF80 30M 9011 7408064
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация SHF80 30M 9011 / 7408064 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Загрузить

REACH Декларация соответствия SHF80 30M 9011 / 7408064 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия SHF80 30M 9011 / 7408064 , 0.13MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.