- Описание продукта
-
Описание продуктаМодуль для подключения кат. 5Е неэкранированный, с одним разъемом RJ45. В комплекте с пылезащитным колпачком, крепежной рамкой Snap-In и руководством по монтажу. Подходит для установки в суппортах MTM 2C и MTM 3C, в монтажной пластине MPR2 2C, в монтажных рамках MTGE2 2C, MTGE2 15 2C и MTGE2 F 2C.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Категория 5E Монтажное отверстие Тип С С экранированием нет Серия продукции Modul 45® Компьютерные розетки с разными системами передачи данных Соответствует требованиям Директивы ROHS да Размеры
Высота 18 mm Длина 43 mm Ширина 22 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0487 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0487 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация ASM-C5 S / 6117347 , 0.18MB , pdfДекларация соответствия ЕС ASM-C5 S / 6117347 , 0.04MB , pdfREACH Декларация соответствия ASM-C5 S / 6117347 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия ASM-C5 S / 6117347 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу Geräteeinbaukanal Rapid 45-2® , 2.65MB , pdfИнструкции по монтажу Installation instructions ASM-C5 G , 3.94MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский