- Описание продукта
-
Описание продуктаТелекоммуникационный модуль Cat 5e неэкранированный, с одним разъемом RJ45. В комплекте с пылезащитным колпачком, кабельной стяжкой и руководством по монтажу. Подходит для монтажа в корпусах компьютерной розетки DTG-2RM и DTS-2RM.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Категория 5E Монтажное отверстие Тип RM С экранированием нет Серия продукции Modul 45® Компьютерные розетки с разными системами передачи данных Соответствует требованиям Директивы ROHS да Размеры
Высота 14 mm Длина 43 mm Ширина 21,5 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0479 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0479 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация ASM-C5 / 6117337 , 0.17MB , pdfДекларация соответствия ЕС ASM-C5 / 6117337 , 0.04MB , pdfREACH Декларация соответствия ASM-C5 / 6117337 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия ASM-C5 / 6117337 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу Geräteeinbaukanal Rapid 45-2® , 2.65MB , pdfИнструкции по монтажу Installation instructions ASM-C5 G , 3.94MB , pdfИнструкции по монтажу Installation instructions ASM-C5 , 2.25MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский