Модуль высокочувствительной защиты ÜSM 10

Артикул, номер 5092440 | EAN 4012196560844

5092440 / ÜSM-10-230I1PE25
1+N/PE
255 V
IP20
Описание продукта
Описание продукта
Модуль защиты от перенапряжений, тип 2+3 в соответствии со стандартом DIN EN 61643-11 для сетей 230/400 В.

Для защиты светодиодных систем освещения.



• с индикацией рабочего состояния и отключением контура нагрузки при выходе из строя SPD
• небольшой размер для монтажа в мачтовом щитке или перед драйвером
• схема защиты 1+NPE с отводимым током макс. 20 кА
• ограничение повышенного напряжения ниже 1300 В или 1000 В и 5 кА
• с функцией отключения светильников в случае неисправности или без функции отключения

Применение: в коробах для перехода с кабельной линии на воздушную, установочных коробках, кабельном канале до систем прокладки кабеля под полом
Для защиты электронных приборов, например, светодиодных светильников, от повышенного напряжения
  • 5 лет гарантии
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Евразийское соответствие
  • Зональный переход 1 --> 3
  • Устройство защиты согласно стандарту DIN EN 61643-11 или по ГОСТ IEC 61643-11-2013
  • Установка электротехнической экспертизы
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
Технические данные

Технические характеристики

SPD согласно EN 61643-11 Тип 2+3
SPD согласно IEC 61643-1 класс II+III
Вид защиты IP20
Вид монтажа Прочее
Время срабатывания <25 ns
Диапазон рабочих температур макс. 80 °C
Диапазон рабочих температур мин. -40 °C
Длина соединительного кабеля 0,09 m
Исполнение 1+N/PE
Исполнение 1-полюсный + NPE для SK I
Класс проверки, тип 2 да
Класс проверки, тип 3 да
Макс. импульсный ток утечки (8/20 мкс) [L–N] 10 kA
Максимальное длительное напряжение AC 255 V
Максимальное напряжение при длительной нагрузке (L-N) 255 V
Максимальное напряжение при длительной нагрузке (N-PE) 255 V
Максимальный импульсный ток (8/20) 10 kA
Максимальный импульсный ток утечки (8/20 См) [N-PE] 10 kA
Максимальный ток предохранителя 16 A
Максимальный ток предохранителя 16
Номинальное напряжение AC (50 / 60 Гц) 230 V
Номинальный импульсный ток (8/20) 5 kA
Номинальный импульсный ток утечки (8/20 мкс) [L–N] 5 kA
Номинальный импульсный ток утечки (8/20 мкс) [N–PE] 5 kA
Номинальный ток нагрузки (входной/выходной зажим) 16 A
Переход от зоны молниезащиты 1→2
Рабочая температура, макс. 80 °C
Рабочая температура, мин. -40 °C
Размер 230V
Сигнализация на приборе оптический
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Уровень защиты (L-N) ≤1500

Размеры

Высота 21 mm
Длина 315 mm
Ширина 40 mm

Возможности подключения

Импульсный ток (8/20) [всего] 10 kA
Общий уровень защиты [L–PE] 1500 kV

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0436 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0436 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Исполнение Максимальное длительное напряжение AC Вид защиты Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
ÜSM-10-230I1PE25 1+N/PE 255 V IP20 5092440
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация ÜSM-10-230I1PE25 / 5092440 , 0.26MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС ÜSM-10-230I1PE25 / 5092440 , 0.11MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия ÜSM-10-230I1PE25 / 5092440 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия ÜSM-10-230I1PE25 / 5092440 , 0.12MB , pdf

ÜSM-10-230I1PE25 / 5092440
Загрузить