Молниеприемная мачта 10 м со штативом на 6 ножках

Артикул, номер 5400810 | EAN 4012196219339

5400810 / irod 10
10000 mm
Описание продукта
Описание продукта
• для защиты от прямых ударов молнии объектов биогазовой промышленности, а также измерительных и фотогальванических установок;

• в комплект входят молниеприемная мачта и штатив;

• бетонные основания, рамки для защиты кромок и резьбовые стержни необходимо заказать отдельно.
Технические данные

Технические характеристики

Изолированное исполнение с высоким пробивным напряжением нет
Исполнение Молниеприемный стержень со штативом
Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Подключение Сплошной круг
Размер 10000mm
Соответствует требованиям Директивы ROHS да

Размеры

Длина 10000 mm
Размер B 1800 mm
Размер d мин. 48,3 mm
Размер L 10000 mm
Все виды

Все виды

Типы Длина Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
irod 10 10000 mm 5400810
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация irod 10 / 5400810 , 0.18MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия irod 10 / 5400810 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия irod 10 / 5400810 , 0.13MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.