Молниеприемная мачта 14 м с 8-ножным штативом

Артикул, номер 5400814 | EAN 4012196219353

5400814 / irod 14
14000 mm
Описание продукта
Описание продукта
• для защиты от прямых ударов молнии объектов биогазовой промышленности, а также измерительных и фотогальванических установок;

• в комплект входят молниеприемная мачта и штатив;

• бетонные основания, рамки для защиты кромок и резьбовые стержни необходимо заказать отдельно.
Технические данные

Технические характеристики

Изолированное исполнение с высоким пробивным напряжением нет
Исполнение Молниеприемный стержень со штативом
Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Подключение Сплошной круг
Размер 14000mm

Размеры

Длина 14000 mm
Размер B 3200 mm
Размер d мин. 85 mm
Размер L 14000 mm
Все виды

Все виды

Типы Длина Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
irod 14 14000 mm 5400814
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация irod 14 / 5400814 , 0.18MB , pdf
Загрузить

irod 14 / 5400814
Загрузить