Молниеприемник грибовидной формы, с соединителем

Артикул, номер 5405769 | EAN 4012195428718

Описание продукта
Описание продукта
• алюминиевый молниеприемник грибовидной формы;

• с предварительно вмонтированным крестовым соединением с шестигранными болтами M8 x 25 из стали, оцинкованой методом горячего погружения;

• для круглых проводников Rd 8-10 и плоских проводников FL 30.
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Диаметр 80 mm
Исполнение Грибообразный молниеприемник
Материал Сталь
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Подключение Сплошной круг
Посадка Rd 8-10/ FL30 mm
Размер 50-60mm
Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный

Размеры

Размер d мин. 80 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 2,7614 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 2,7614 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
128 F 5405769
5 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 128 F / 5405769 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 128 F / 5405769 , 0.06MB , pdf
REACH Декларация соответствия 128 F / 5405769 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 128 F / 5405769 , 0.13MB , pdf

Изображение продукта 128 F / 5405769, 70.16 kB, jpg

128 F / 5405769
Загрузить