- Описание продукта
-
Описание продукта• подходит для зон с высокой ветровой нагрузкой согласно европейскому стандарту Eurocode 1: DIN EN 1991-1-4 (НП ЕН 1991-1-4);
• стержень из алюминия Ø 10 мм;
• без резьбы;
• подходит для установки в основание FangFix-Junior.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Изолированное исполнение с высоким пробивным напряжением нет Исполнение Молниеприемный стержень Материал Алюминий Номинальный размер Ø 10 mm Подключение Сплошной круг Размер 1000mm Соответствует требованиям Директивы ROHS да Размеры
Длина 1000 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 2,7543 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 2,7543 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 101 J1000 / 5401970 , 0.13MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfREACH Декларация соответствия 101 J1000 / 5401970 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 101 J1000 / 5401970 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский
Основание FangFix-Junior