- Описание продукта
-
Описание продукта• для крепления молниеприемных стержней Ø 10 мм общей длиной до 1000 мм;
• быстрый монтаж молниеприемного стержня в основании с помощью штекерной технологии;
• для быстрого и простого монтажа.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Материал Полипропилен Размер 150x150x36 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет черный графит; RAL 9011 Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,1846 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1846 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация F-FIX-BASIS / 5403324 , 0.17MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfREACH Декларация соответствия F-FIX-BASIS / 5403324 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия F-FIX-BASIS / 5403324 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский
Молниеприемный стержень для основания FangFix-Junior